Étriers de montage

Numéro d'article: SZ 2365000

Pour le montage personnalisé des rails.

Numéro d'article:
SZ 2365000
Modèle
plat
Description produit
Pour le montage personnalisé des rails.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Convient au type d'enveloppe
KX
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
0,6 kg
Poids brut
0,7 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177022157
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
SZ Étriers de montage plats