Pour le montage personnalisé des rails.
- Numéro d'article:
- SZ 2366000
- Modèle
- Incliné
- Description produit
- Pour le montage personnalisé des rails.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Convient au type d'enveloppe
- KX
- Unité d'emballage
- 20 p.
- Poids net
- 0,6 kg
- Poids brut
- 0,784 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 2,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177022171
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- SZ Étriers de montage inclinés