Élément flash pour colonnes de signalisation modulaires

Numéro d'article: SG 2371001

Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes.

Numéro d'article:
SG 2371001
Modèle
Élément flash
Avantages
Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette.
Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes
Configuration de jusqu'à cinq éléments, à tension égale.
Eléments disponibles en différentes couleurs et tensions.
Mode de fonctionnement
Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques et des étiquettes signalétiques.
Matériau
Coffret en polyamide
Calotte : polycarbonate transparent
Couleur
Rouge
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 65, lorsqu'un capot de finition ou un module sonore est monté en partie supérieure
Tension nominale
24 V (DC)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,081 kg
Poids brut
0,085 kg
Numéro du tarif douanier
85311095
EAN
4028177953697
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Description produit
SG Module diodes rouges flash.24V AC/DC
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation