Pour la détection instantanée des défauts et états de fonctionnement des machines et processus automatisés Rittal propose une gamme flexible de colonnes de signalisation pour chaque application. Le système de signalisation triple à diodes prêt au raccordement est idéal lorsque trois couleurs de signalisation standard suffisent.
- Numéro d'article:
- SG 2372101
- Modèle
- pour montage sur tube
- Avantages
- Solution complète prête à être raccordée
- Durée de vie extrêmement longue des LED (max. 100 000 heures sans entretien)
- Besoins de montage et coûts de stockage réduits
- Caractéristiques techniques
- 3 compartiments, rouge, jaune, vert
- Angle de rayonnement : 3 x 120°
- Introduction des câbles
- Diamètre min. de câble: 3 mm
Diamètre max. de câble: 6,5 mm - Type de raccordement (électrique)
- Bornes à ressort de traction
- Agent lumineux
- Diodes
- Dimensions
- Hauteur: 211,5 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...50 °C
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65
- Tension nominale
- 24 V
- Filetage
- M12 x 1,5
- Remarque
- La colonne de signalisation est composée des références 2372001, 2372021, 2372011 et 2368001
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,25 kg
- Poids brut
- 0,308 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85318070
- EAN
- 4028177953758
- ETIM 9
- EC001042
- ETIM 8
- EC001042
- ECLASS 8.0
- 27371230
- Description produit
- SG Colonne signal.compacte tricol.tige 24V
- Homologations
- UL + C-UL (listed)