Équerres universelles

Numéro d'article: SZ 2373000

Pour la fixation d'accessoires dans un coffret électrique AE ou un pupitre TP.

Numéro d'article:
SZ 2373000
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Lampes pour coffrets électriques AE
Interrupteur de porte dans des coffrets électriques AE, TopPult TP
Supports de goulottes de câbles SZ 2593.000 et SZ 2591.000 dans les coffrets électriques AE
Rails porteurs pour bornes dans les coffrets de commande et les coffrets avec porte de commande
Remarque
Les vis de fixation sont invisibles lorsque la porte est fermée. Possibilité d'utiliser les perforations existantes dans les coffrets AE pour les blocs de montage ou les charnières.
Convient au type d'enveloppe
AE
TP
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
0,258 kg
Poids brut
0,311 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177022232
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Equerres support éclairage
Documentations
Info sheet