Tablette signalétique pour colonnes de signalisation modulaires

Numéro d'article: SG 2374150

Pour des compléments de texte des max. 5 modules optiques.

Numéro d'article:
SG 2374150
Modèle
pour 5 modules optiques
Description produit
Pour ajouter du texte à max. 5 modules optiques, avec amorce de rupture pour les sections non utilisées (50 x 150 mm), y compris pièce de blocage pour pied ou tube Ø 25 mm.
Matériau
Acrylique transparent
Remarque
Les marquages ne sont pas fournis d'origine.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,31 kg
Poids brut
0,36 kg
Numéro du tarif douanier
85311095
EAN
4028177249875
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Description produit
Tableau d'inscription
Documentations
Info sheet
Informations supplémentaires