Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut.
- Numéro d'article:
- SG 2376011
- Modèle
- Niveau sonore et 8 tons réglables, 102 dB
- Description produit
- Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut.
- Matériau
- Coffret en polyamide
- Couleur
- Noir
- Consigne de montage
- Montage uniquement à l'extrémité supérieure des modules optiques ou directement sur l'élément de raccordement.
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65
- Tension nominale
- 24 V
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,087 kg
- Poids brut
- 0,088 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85311095
- EAN
- 4028177953789
- ETIM 9
- EC001261
- ETIM 8
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Description produit
- SG Signal sonore 102 dB-24V AC/DC
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation