Module sonore pour colonnes de signalisation modulaires

Numéro d'article: SG 2376021

Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut.

Numéro d'article:
SG 2376021
Modèle
Signal sonore continu ou par impulsion, 105 dB
Description produit
Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut.
Matériau
Coffret en polyamide
Couleur
Noir
Consigne de montage
Montage uniquement à l'extrémité supérieure des modules optiques ou directement sur l'élément de raccordement.
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 65
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,08 kg
Poids brut
0,089 kg
Numéro du tarif douanier
85311095
EAN
4028177957640
ETIM 9
EC001261
ETIM 8
EC001261
ECLASS 8.0
27371237
Description produit
SG Signal sonore 95-105 dB-230V AC
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation