Tablette rabattable pour clavier et souris

Numéro d'article: SZ 2379600

Pour le montage dans des portes d'une largeur de 600 et 800 mm ainsi que dans des cadres pivotants et des armoires 19".

Numéro d'article:
SZ 2379600
Matériau
Volet : tôle d'acier
Parties latérales : fonte d'aluminium
Bac : profilé en aluminium extrudé
Finition
Volet, parties latérales : laque texturée
Bac : anodisé incolore
Couleur
Volet, parties latérales : RAL 7035
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 355 mm
Profondeur: 126 mm
Dimensions max. du clavier (LxHxP)
405 x 50 x 250 mm
Convient à la largeur de porte
600 mm
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
7,388 kg
Poids brut
7,777 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177319295
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
SZ Tablette rabattable pour clavier et souris, pour largeur de porte : 600 mm
Déclarations
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation