Tablette pour tapis de souris, extractible avec porte-souris

Numéro d'article: SZ 2379900

A visser dans la tablette rabattable, adaptées à tous les tapis de souris usuels jusqu'à 250 x 205 mm.

Numéro d'article:
SZ 2379900
Description produit
A visser sur la tablette rabattable SZ 2379.600 / SZ 2379.800. Convient à tous les tapis de souris usuels jusqu'à 250 x 205 mm.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,95 kg
Poids brut
1,08 kg
Numéro du tarif douanier
76169990
EAN
4028177325869
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
SZ Tablette extractible pour tapis de souris, avec porte-souris, pour tablette rabattable SZ
Documentations
Notice d'utilisation