L'inclinaison de la tablette peut être réglée de manière personnalisée.
- Numéro d'article:
- SM 2381000
- Description produit
- L'inclinaison de la tablette peut être réglée de manière personnalisée. Deux perçages de fixation sont nécessaires sur le coffret pour la fixation.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,2 kg
- Poids brut
- 1,29 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177220294
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- Support de tapis de souris
- Documentations
- Notice d'utilisation