Coffrets pour boutons poussoirs Acier inoxydable

Numéro d'article: SM 2384010

Coffrets pour boutons poussoirs en acier inoxydable 1.4301, (AISI 304), avec découpes pour boutons poussoirs Ø 22,5 mm. Indice de protection IP 66.

Numéro d'article:
SM 2384010
Matériau
Coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Couvercle : acier inoxydable AISI 304 (1.4301), joint en polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Finition
Coffret et couvercle : brossé, grain 240
Composition de la livraison
Boîtier avec couvercle
Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Dimensions
Largeur: 100 mm
Hauteur: 100 mm
Profondeur: 90 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 4X
Code IK
IK08
Épaisseur du couvercle
1,25 mm
Épaisseur du coffret
1,25 mm
Pas de trame
60 mm
Découpes (nombre x Ø)
1 x 22,5 mm
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage rapide avec douilles en plastique
Nombre de serrures: 2
Introduction des câbles (nombre x Ø)
1
Nombre d'empreintes métriques préestampées
1
Matériau de base
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,68 kg
Poids brut
0,72 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,64
Numéro du tarif douanier
84879090
EAN
4028177529403
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
Boitier pour boutonnerie
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
PCF-declaration
Documentations
Notice d'utilisation
White Paper
Fiches techniques
Plans détaillés