Rail combiné assurant la décharge de traction et la mise en contact CEM des câbles introduits dans l'armoire.
- Numéro d'article:
- SZ 2388050
- Modèle
- Rail de montage en C pour la retenue des brides de câbles
Découpes en T à 40 mm d'intervalle pour fixer les câbles à l'aide de colliers de frettage - Description produit
- Rail combiné assurant la décharge de traction et la mise en contact CEM des câbles introduits dans l'armoire.
- Avantages
- Mise en contact supplémentaire à gauche ou à droite sur le rail, grâce aux perçages (Ø 9 mm) existants
- Conçu pour permettre le montage sans outil des étriers de protection CEM
- Matériau
- Profilé en aluminium extrudé
- Finition
- Passivée sans chrome
- Composition de la livraison
- 1 rail
2 supports
Matériel de fixation inclus - Longueur
- 953 mm
- Possibilités de montage
- sur les profilés horizontaux / verticaux des armoires
- sur la plaque de montage avec ou sans support
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
Largeur: = 1.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,76 kg
- Poids brut
- 0,84 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76042990
- EAN
- 4028177698932
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Rails pour étriers de protection CEM et décharge de traction, pour largeur : 1000 mm
- Documentations
- Info sheet