Rail pour étriers de protection CEM et décharge de traction

Numéro d'article: SZ 2388850

Rail combiné assurant la décharge de traction et la mise en contact CEM des câbles introduits dans l'armoire.

Numéro d'article:
SZ 2388850
Modèle
Rail de montage en C pour la retenue des brides de câbles
Découpes en T à 40 mm d'intervalle pour fixer les câbles à l'aide de colliers de frettage
Description produit
Rail combiné assurant la décharge de traction et la mise en contact CEM des câbles introduits dans l'armoire.
Avantages
Mise en contact supplémentaire à gauche ou à droite sur le rail, grâce aux perçages (Ø 9 mm) existants
Conçu pour permettre le montage sans outil des étriers de protection CEM
Matériau
Profilé en aluminium extrudé
Finition
Passivée sans chrome
Composition de la livraison
1 rail
2 supports
Matériel de fixation inclus
Longueur
753 mm
Possibilités de montage
sur les profilés horizontaux / verticaux des armoires
sur la plaque de montage avec ou sans support
Convient à
Type de coffret: VX
TS
Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,63 kg
Poids brut
0,68 kg
Numéro du tarif douanier
76042990
EAN
4028177698925
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Rails pour étriers de protection CEM et décharge de traction, pour largeur : 800 mm
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés