Rail pour l'aménagement intérieur AX

Numéro d'article: AX 2393210

Pour le montage dans le coffret, sans perçage. Le montage sur les surfaces latérales, de base et de toit jusqu'à une charge de 25 N est possible dans les encoches existantes de l'armoire.

Numéro d'article:
AX 2393210
Description produit
Pour le montage dans le coffret, sans perçage. Le montage sur les surfaces latérales, de base et de toit jusqu'à une charge de 25 N est possible dans les encoches existantes de l'armoire. Variable avec 2 rangées de perforations, procure de la surface de montage supplémentaire pour p. ex. : rails de montage 14 x 39 mm, lampes d'armoire, interrupteur de porte, blocage de porte, supports de goulotte souple.
Avantages
Une seule vis pour la fixation du rail dans le coffret
Avec adaptateur pour contact de porte
Compatible avec les accessoires VX25
L'indice de protection du coffret est conservé (aucun perçage nécessaire)
Équipotentialité automatique
Montage ultérieur même si la plaque de montage est installée. Montage possible au-dessus des plaques passe-câbles
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Consigne de montage
Pour l'intégration de la lampe à diodes uniquement en liaison avec l'équerre de montage pour l'aménagement intérieur
Convient à
Type de coffret: AX
Profondeur: = 210 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,536 kg
Poids brut
0,632 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177925311
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
AX Rail pour l'aménagement intérieur, pour profondeur : 210 mm
Documentations
Info sheet