Rail pour l'aménagement intérieur AX

Numéro d'article: AX 2394400

Pour le montage dans le coffret, sans perçage. Le montage est possible au niveau des surfaces latérales, de la base et du toit. Création d'un plan de montage supplémentaire pour p. ex. rails de montage VX 23 x 64 mm, rails de montage VX 14 x 39 mm, lampes à diodes, contact de porte, blocage de porte, rails de retenue des câbles et rails porteurs VX.

Numéro d'article: PRO84663

Rails de montage 14 x 39 mm pour armoires électriques VX, VX SE, armoires PC, coffrets électriques AX et stations de travail industrielles IW

Numéro d'article: PRO14117

Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Numéro d'article: PRO101464

Blocage de porte pour coffrets électriques AX

Numéro d'article: 2500460

Contact de porte pour lampe à diodes

Numéro d'article: PRO64749

Lampe à diodes

Numéro d'article:
AX 2394400
Description produit
Pour le montage dans le coffret, sans perçage. Le montage s'effectue sur les bossages présents dans les coffrets au niveau de ses parois latérales, de sa base et de son toit. Dotés de deux rangées de perforations, ces rails fournissent une surface de montage supplémentaire pour p. ex. : rails de montage 14 x 39 mm, lampes pour armoires électriques, contact de porte, blocages de porte, supports de goulotte souple.
Avantages
Système modulaire pour AX
Compatible avec les accessoires VX25
Gain de temps grâce au montage sans perçage
L'indice de protection du coffret est conservé (aucun perçage nécessaire)
Équipotentialité automatique
Capacité de charge et robustesse accrues
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Rail pour l'aménagement intérieur AX
Adaptateurs
Matériel de fixation inclus
Remarque
Le rail de montage VX 23 x 64 mm ou l'équerre de montage pour l'aménagement intérieur sont requis pour l'intégration de la lampe à diodes
Convient à
Type de coffret: AX
Profondeur: = 400 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,44 kg
Poids brut
1,44 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177965720
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
AX Rails pour l'aménagement intérieur pour P400 mm
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation