Passage de fiches pour découpes de connecteurs (24 pôles)

Numéro d'article: SZ 2400000

Pour l'introduction de 2 câbles avec fiche à travers la découpe de connecteurs sans devoir démonter la fiche des câbles.

Numéro d'article:
SZ 2400000
Description produit
Pour l'introduction de 2 câbles avec fiche à travers la découpe de connecteurs sans devoir démonter la fiche des câbles.
Matériau
Coffret : matière plastique
Brides : tôle d'acier
Finition
Brides : zinguées
Composition de la livraison
2 demi-coques
Pince de fixation
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 142 mm
Hauteur: 50 mm
Profondeur: 54 mm
Pour diamètres de câbles
8 ‐ 36 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,27 kg
Poids brut
0,291 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177022263
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
SZ Passage de fiches pour découpes de connecteurs (24 pôles), pour diam. de câbles 8-36 mm
Documentations
Notice d'utilisation