Passages de petites fiches

Numéro d'article: SZ 2400300

Pour les câbles préconfectionnés avec fiches. Utilisable pour matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Possibilité d'assurer la décharge de traction des câbles à l'aide des colliers de frettage.

Numéro d'article:
SZ 2400300
Description produit
Pour les câbles préconfectionnés avec fiches. Utilisable pour matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Possibilité d'assurer la décharge de traction des câbles préconfectionnés à l'aide des colliers de frettage.
Matériau
Plastique
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Introduction des câbles
Nombre d'introductions de câbles: 2
Diamètre min. de câble: 6 mm
Diamètre max. de câble: 8 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 65 sous réserve de montage approprié
Pour diamètres de câbles
6 ‐ 8 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,055 kg
Poids brut
0,063 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177267909
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Description produit
SZ Passage de petites fiches, pour 2 câbles ø 6-8 mm
Documentations
Notice d'utilisation