Pour les câbles préconfectionnés avec fiches. Utilisable pour matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Possibilité d'assurer la décharge de traction des câbles à l'aide des colliers de frettage.
- Numéro d'article:
- SZ 2400500
- Description produit
- Pour les câbles préconfectionnés avec fiches. Utilisable pour matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Possibilité d'assurer la décharge de traction des câbles préconfectionnés à l'aide des colliers de frettage.
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Introduction des câbles
- Nombre d'introductions de câbles: 3
Diamètre min. de câble: 4 mm
Diamètre max. de câble: 6 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 65 sous réserve de montage approprié
- Pour diamètres de câbles
- 4 ‐ 6 mm
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,205 kg
- Poids brut
- 0,28 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177220348
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Description produit
- SZ Passage de petites fiches, pour 3 câbles ø 4-6 mm
- Documentations
- Info sheet