Adaptateurs pour découpes de connecteurs

Numéro d'article: SZ 2401000

Pour l'utilisation de connecteurs avec un nombre de pôles différents.

Numéro d'article:
SZ 2401000
Modèle
Pour la réduction de 16 à 10 pôles
Description produit
Pour l'utilisation de connecteurs avec un nombre de pôles différents.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Joint et matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,335 kg
Poids brut
0,385 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177022287
ETIM 9
EC002309
ETIM 8
EC002309
ECLASS 8.0
27440201
Description produit
SZ Adaptateurs pour découpes de connecteurs, pour réduction de 16 à 10 pôles
Documentations
Info sheet