Pour l'utilisation de connecteurs avec un nombre de pôles différents.
- Numéro d'article:
- SZ 2402000
- Modèle
- Pour la réduction de 16 à 6 pôles
- Description produit
- Pour l'utilisation de connecteurs avec un nombre de pôles différents.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Joint et matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,37 kg
- Poids brut
- 0,424 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177022300
- ETIM 9
- EC002309
- ETIM 8
- EC002309
- ECLASS 8.0
- 27440201
- Description produit
- SZ Adaptateurs pour découpes de connecteurs, pour réduction de 16 à 6 pôles
- Documentations
- Info sheet