Fraise pour mise en contact

Numéro d'article: SM 2414000

Permet la préparation conforme aux prescriptions CEM de la zone de contact, p. ex. pour un ruban plat de mise à la masse.

Numéro d'article:
SM 2414000
Modèle
pour profilé de l'ossature
Description produit
La fraise pour mise en contact permet la préparation de la zone de contact conformément aux prescriptions CEM, p. ex. pour le ruban plat de mise à la masse. Brosse métallique enrobée de plastique avec tige de guidage prévue pour les perforations rondes. Avec mandrin porte-pièce pour perceuses, ponceuses, etc.
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,055 kg
Poids brut
0,06 kg
Numéro du tarif douanier
96035000
EAN
4028177022638
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SM Fraise pour mise en contact pour profilé du cadre
Documentations
Info sheet