Pour faciliter le montage et le démontage de la porte ainsi que son transport à l'atelier.
- Numéro d'article:
- SM 2415100
- Description produit
- Pour faciliter le montage et le démontage de la porte ainsi que son transport à l'atelier.
- Composition de la livraison
- Chasse-goupilles pour les charnières à 130°, intégré
Chasse-goupilles pour les charnières à 180° (joint à la livraison) - Convient au type d'enveloppe
- VX
- TS
- VX SE
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,4 kg
- Poids brut
- 0,429 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024110
- EAN
- 4028177445499
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
- SM Poignée de transport et de montage pour portes d'armoires électriques VX, TS, VX SE
- Documentations
- Info sheet