Pour rehausser le toit pour l'aération, disponibles en trois hauteurs différentes. Ne conviennent pas au transport par grue.
- Numéro d'article:
- SZ 2422000
- Description produit
- Pour rehausser le toit pour l'aération, disponibles en trois hauteurs différentes.
- Matériau
- Acier profilé à 6 pans
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Consigne de montage
- Ne convient pas au transport par grue
- Dimensions
- Hauteur: 10 mm
- Dimensions
- Filetage: M12
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,12 kg
- Poids brut
- 0,161 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177022775
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Entretoises pour toits TS, hauteur : 10 mm