Pour la protection contre les dépôts de poussière entre la porte et le profilé d'armoire horizontal supérieur. La protection antipoussière dispose de la place qui permet d'y apposer des marquages ou les logos d'entreprise.
- Numéro d'article:
- SZ 2426100
- Description produit
- Pour la protection contre les dépôts de poussière sur l'arête supérieure de la porte et entre l'armoire et le profilé supérieur horizontal de l'armoire. La protection antipoussière dispose de la place qui permet d'y apposer des marquages ou les logos d'entreprise.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec film de protection transparent pour bandes de marquage (hauteur 29,5 mm).
- Remarque
- Possibilité d'association avec les baguettes de recouvrement supérieures pour juxtaposition1
- Dimensions
- Longueur: 1.200 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
VX SE - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,879 kg
- Poids brut
- 0,88 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177463035
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
- SZ Protection antipoussière pour armoires électriques VX, TS, VX SE de largeur 1200 mm
- Documentations
- Info sheet