Support de fixation pour un montage solide des boîtiers et coffrets électriques.
- Numéro d'article:
- SZ 2433000
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Composition de la livraison
- Pattes de fixation murale
Matériel de fixation inclus - Ecartement du mur
- 10 mm
- Convient à
- Type de coffret: KL
EB
BG
AE
EL - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,256 kg
- Poids brut
- 0,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83025000
- EAN
- 4028177022980
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Pattes fixation murale
- Documentations
- Info sheet