Pour la fixation de coffrets et de boîtiers en acier inoxydable AX et KX.
- Numéro d'article:
- SZ 2433010
- Description produit
- Pour la fixation de coffrets et de boîtiers en acier inoxydable AX et KX.
- Avantages
- Accrochage aisé du support mural à une vis déjà existante dans le mur
- La fixation murale peut être adaptée de manière optimale aux conditions locales grâce à des positions de montage différentes
- En cas de besoin, le support peut être équipé d'un cache de recouvrement esthétique
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
- Composition de la livraison
- Pattes de fixation murale
Capots de recouvrement
Matériel de fixation inclus - Ecartement du mur
- 20 mm
- Remarque
- Pour répondre aux prescriptions d'hygiène et aux impératifs d'indice de protection, les coffrets en acier inoxydable ne présentent aucun perçage pour la fixation murale.
- Convient à
- Type de coffret: Coffrets AX en acier inoxydable
KX acier inoxydable - Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,4 kg
- Poids brut
- 0,42 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83025000
- EAN
- 4028177938144
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Patte de fixation murale, pour coffrets AX et KX en acier inoxydable 304, écartement du mur : 20 mm
- Homologations
- UL + C-UL - FTTA
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Notice d'utilisation