Pattes de fixation murale pour coffrets KL, EB, BG, AE, EL, parties supérieures de pupitres TP et boîtiers répartiteurs pour fibres optiques

Numéro d'article: SZ 2433500

Support de fixation pour un montage solide des boîtiers et coffrets électriques.

Numéro d'article:
SZ 2433500
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Composition de la livraison
Pattes de fixation murale
Matériel de fixation inclus
Ecartement du mur
10 mm
Convient à
Type de coffret: KL
EB
BG
AE
EL
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,32 kg
Poids brut
0,299 kg
Numéro du tarif douanier
83025000
EAN
4028177498938
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Patte de fixation murale
Documentations
Info sheet