Poignée Confort AX

Numéro d'article: AX 2435100

La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture de la porte.

Numéro d'article:
AX 2435100
Modèle
Pour dispositifs de verrouillage et serrures demi-cylindre
Description produit
La poignée se verrouille en étant rabattue vers l'avant et se déverrouille en étant pivotée.
Matériau
Fonte de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle A, le montage de serrures semi-cylindriques d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (conformément à la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm
Convient au type d'enveloppe
Coffrets AX avec système de verrouillage à 3 points
AX avec fermeture à crémone
TE
TX CableNet
Pupitre monobloc CX
Partie inférieure de pupitre CX
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,56 kg
Poids brut
0,58 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177938168
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
AX Poignée Confort, pour coffrets AX avec fermeture à crémone, pour dispositifs de verrouillage ou serrures semi-cylindriques 
Homologations
DNV
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation