Poignée Confort AX

Numéro d'article: AX 2435200

La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture de la porte.

Numéro d'article:
AX 2435200
Modèle
avec serrure de sécurité, clé E1
Description produit
La poignée se verrouille en étant rabattue vers l'avant et se déverrouille en étant pivotée.
Matériau
Fonte de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Livraison sans clé
Remarque concernant la référence
Mise en œuvre uniquement dans l'environnement Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
Convient au type d'enveloppe
Coffrets AX avec système de verrouillage à 3 points
AX avec fermeture à crémone
TE
TX CableNet
Pupitre monobloc CX
Partie inférieure de pupitre CX
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 12
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,56 kg
Poids brut
0,575 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177938175
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
AX Poignée Confort, pour coffrets AX avec fermeture à crémone, avec serrure de sécurité, clé E1
Homologations
DNV
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation