Poignée Confort AX

Numéro d'article: AX 2435300

La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture de la porte.

Numéro d'article:
AX 2435300
Modèle
Pour dispositifs de verrouillage et serrures demi-cylindre
Description produit
La poignée se verrouille en étant rabattue vers l'avant et se déverrouille en étant pivotée.
Matériau
Fonte fine d'acier inoxydable
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle A, le montage de serrures semi-cylindriques d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (conformément à la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm
Convient au type d'enveloppe
Coffrets AX avec système de verrouillage à 3 points
AX avec fermeture à crémone
Pupitre monobloc CX
Partie inférieure de pupitre CX
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,55 kg
Poids brut
0,689 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177938182
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
AX Poignée Confort, pour coffrets AX avec fermeture à crémone, pour dispositifs de verrouillage, fonte fine d'acier inoxydable
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Notice d'utilisation