Poignée Confort AX

Référence: AX 2435500

La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture de la porte.

Référence:
AX 2435500
Modèle
Pour système de fermeture ASSA
Description produit
La poignée se verrouille en étant rabattue vers l'avant et se déverrouille en étant pivotée.
Matériau
Fonte de zinc
Finition
Revêtement poudre
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Pour serrure demi-cylindre ovale ASSA jusqu'à une longueur totale de 26,9 mm
Convient au type d'enveloppe
Coffrets AX avec système de verrouillage à 3 points
AX avec fermeture à crémone
TE
Pupitre monobloc CX
Partie inférieure de pupitre CX
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,5 kg
Poids brut
0,542 kg
Numéro du tarif douanier
83024110
EAN
4028177938205
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
AX Poignée Confort, pour coffrets AX avec fermeture à crémone, pour système de fermeture ASSA
Documentations
Notice d'utilisation