Charnières à 180° pour coffrets électriques AX et AX IT

Référence: AX 2449010

Pour augmenter l'angle d'ouverture de la porte jusqu'à 180°.

Référence:
AX 2449010
Description produit
Pour augmenter l'angle d'ouverture de la porte jusqu'à 180°.
Matériau
Fonte de zinc
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Gabarit de perçage
Angle d'ouverture de la porte
180°
Suitable for door variant
Porte en tôle d'acier
Convient au type d'enveloppe
AX
AX IT
Pupitre monobloc CX
Partie inférieure de pupitre CX
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,459 kg
Poids brut
0,46 kg
Numéro du tarif douanier
83021000
EAN
4028177925274
ETIM 9
EC001167
ETIM 8
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Description produit
AX Charnière à 180°
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Info sheet