Autres dispositifs de verrouillage comme p. ex. triangle, carré, tournevis, Daimler, Fiat, panneton double.
- Numéro d'article:
- SZ 2464000
- Modèle
- A
- Matériau
- Fonte de zinc
- Longueur
- 27 mm
- Montage dans le système de poignée
- Poignée Confort AX
- Mini-poignée Confort
- Poignée Ergoform-S standard
- Poignée Ergoform-S standard pour coffrets électriques KS en matière plastique
- Verrouillage
- Serrure à clé: Tournevis
- Convient au type d'enveloppe
- Coffret électrique KX
- AX
- AX IT
- Coffrets de commande AX
- Coffrets AX en polyester
- EB
- BG
- AE
- TE
- Partie centrale et supérieure TP
- Parties inférieures TP
- Pupitre monobloc TP couvercle de pupitre
- Pupitre monobloc TP porte de pupitre
- Pupitre universel TP
- Pupitre monobloc CX
- Partie supérieure de pupitre CX
- Partie centrale de pupitre CX
- Partie inférieure de pupitre CX
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,019 kg
- Poids brut
- 0,021 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83016000
- EAN
- 4028177023840
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- Description produit
- SZ Dispositif de verrouillage, modèle A, fonte de zinc, tournevis, longueur : 27 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation