Insert d'interface pour cadre de montage, volet d'interfaces modulaire

Numéro d'article: SZ 2482510

Insert d'interface pour l’intégration dans un cadre de montage.

Numéro d'article:
SZ 2482510
Modèle
Interface SUB-D9 (femelle / femelle)
Description produit
Insert d'interface pour l'intégration dans un cadre de montage.
Mode de fonctionnement
Peut être installé dans un cadre de montage simple ou dans un cadre de montage double.
Matériau
Matière plastique, PBTB, matériel de base selon UL 94-V0
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,05 kg
Poids brut
0,051 kg
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177490758
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Volet d'interface IP65
Homologations
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Info sheet