Insert d'interface pour cadre de montage, volet d'interfaces modulaire

Numéro d'article: SZ 2482570

Insert d'interface pour l’intégration dans un cadre de montage.

Numéro d'article:
SZ 2482570
Modèle
Prises d'interface USB A (femelle / femelle), RJ 45 (femelle / femelle, Cat 5e), SUB-D9 (femelle / mâle)
Description produit
Insert d'interface pour l'intégration dans un cadre de montage.
Mode de fonctionnement
Peut être installé dans un cadre de montage simple ou dans un cadre de montage double.
Matériau
Matière plastique, PBTB, matériel de base selon UL 94-V0
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,094 kg
Poids brut
0,095 kg
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177490840
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Volet d'interface IP65
Homologations
C-UR
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Info sheet