Insert d'interface pour l’intégration dans un cadre de montage.
- Numéro d'article:
- SZ 2482590
- Modèle
- Prises d'interface plaque pleine (plate), pour l'équipement personnalisé, surface utile : 45 x 75 mm
- Description produit
- Insert d'interface pour l'intégration dans un cadre de montage.
- Mode de fonctionnement
- Peut être installé dans un cadre de montage simple ou dans un cadre de montage double.
- Matériau
- Matière plastique, PBTB, matériel de base selon UL 94-V0
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,039 kg
- Poids brut
- 0,041 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177490888
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Volet d'interface IP65
- Documentations
- Info sheet