Volet d'interfaces pour disjoncteur différentiel

Numéro d'article: SZ 2482600

Selon la norme EN 60 204-1, tous les circuits électriques avec un courant nominal ≤ 20 A, qui alimentent les prises dans ou sur les armoires électriques des machines, doivent être protégés par un dispositif de protection différentielle avec un courant nominal différentiel ≤ 30 mA. Prévu pour l'intégration de disjoncteurs différentiels / bipolaires usuels.

Numéro d'article:
SZ 2482600
Modèle
Bornes à ressort max. 2 x 2,5 mm², raccordement par l'arrière
Description produit
Selon la norme EN 60 204-1, tous les circuits électriques avec un courant nominal ≤ 20 A, qui alimentent les prises dans ou sur les armoires électriques des machines, doivent être protégés par un dispositif de protection différentielle avec un courant nominal différentiel ≤ 30 mA. Prévu pour l'intégration de disjoncteurs différentiels / bipolaires usuels.
Avantages
Protection contre les courants différentiels et les surcharges
Protection conforme à la norme EN 60 204
Il est possible de réinitialiser le disjoncteur différentiel sans ouvrir l'armoire électrique
Un mécanisme à ressort soulève le couvercle non verrouillé de 30°. Cela empêche d'oublier de fermer le couvercle.
Domaines d'application
En tant qu'interface de programmation pour les commandes
En tant qu'accès de maintenance pour les réseaux
Pour le raccordement temporaire d'appareils supplémentaires
Pour la connexion rapide aux structures réseaux existantes
Pour la programmation et la maintenance des composants intégrés
Mode de fonctionnement
Une fermeture à ressort assure une étanchéité fiable. Celle-ci peut être verrouillée en cas de besoin.
Matériau
Cadre de montage : plastique PBT (noir)
Volet en plastique : polycarbonate (semi-transparent)
Composition de la livraison
Volet d'interfaces complet, composé d'un cadre en plastique, d'une prise de courant (VDE), d'une prise RJ 45 (femelle / femelle, Cat 5e) et d'une découpe pour disjoncteur différentiel
Empreinte préestampée pour USB A (femelle / femelle) disponible
Panneton double de 3 mm avec molette enfichable
Découpe de montage
Largeur de découpe: 117 mm
Hauteur de découpe: 91 mm
Remarque
Le volet d'interfaces ne peut être utilisé qu'avec le disjoncteur différentiel monté
Dimensions
Largeur: 131 mm
Hauteur: 127 mm
Tension nominale
250 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal 230 V, 50 Hz
10 ‐ 16 A
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 65
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,56 kg
Poids brut
0,569 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177803732
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ couverture d'interf pr RCD
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés