Boutons-verrous en plastique

Numéro d'article: SZ 2485100

Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure de sécurité.

Numéro d'article:
SZ 2485100
Modèle
C
Couleur
RAL 9011
Remarque concernant la référence
Ne convient pas pour AE 1018.600
Verrouillage
Serrure à clé: Sans cylindre de sécurité
Convient au type d'enveloppe
Coffrets AE avec verrouillage en acier inoxydable
Base AE avec verrouillage en acier inoxydable
Pupitre monobloc - couvercle de pupitre en acier inoxydable
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,039 kg
Poids brut
0,046 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177440968
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
Bouton-verrou en plastique
Documentations
Info sheet