Pour les perforations rondes Ø 4,5 mm dans les profilés de l'armoire, les rails et les châssis de montage.
- Numéro d'article:
- SZ 2488000
- Modèle
- Vis à tête fraisée
- Domaines d'application
- Pour perforations rondes Ø 4,5 ou 4,7 mm dans les profilés d'ossature et rails de montage
- Dimensions
- Filetage: M5
Longueur du filetage: 12 mm - Filetage
- M5
- Unité d'emballage
- 500 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,844 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177025066
- ETIM 9
- EC000891
- ETIM 8
- EC000891
- ECLASS 8.0
- 23110117
- Description produit
- SZ Vis autotaraudeuses à tête fraisée, pour M5