Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.
- Numéro d'article:
- SZ 2500100
- Modèle
- sans prise de courant
- Avantages
- Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique
- Au choix avec fixation par clip, vis et aimant
- Équipement adapté à chaque cas d'utilisation
- Modèle
- sans prise de courant
- Matériau
- Corps de la lampe : aluminium extrudé
Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate
Extrémités de lampe : PC-ABS - Couleur
- Armoire : RAL 7016
- Composition de la livraison
- Vis incluses
- Puissance nominale
- 5 W
- Possibilités de raccordement
- Alimentation 2 pôles
- Câblage intérieur 2 pôles
- Interrupteur de porte
- Classe de protection
- II (à double isolation)
- Type de montage des lampes
- A visser
- Fixation par clip
- Fixation magnétique (accessoires)
- Possibilités de montage
- Le rail pour équipement intérieur AX et l'équerre de montage sont requis pour l'intégration dans les coffrets électriques AX
- Flux lumineux
- 400 lm
- Couleur de lumière
- 4000 K (blanc neutre)
- Remarque
- Accessoires de raccordement à commander séparément
- Dimensions
- Largeur: 262 mm
Hauteur: 55 mm
Profondeur: 23 mm - Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...55 °C
- Tension nominale
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,213 kg
- Poids brut
- 0,28 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 7,2
- Numéro du tarif douanier
- 94054940
- EAN
- 4028177806931
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Description produit
- SZ Lampe à diodes, 400 lumens, L : 262 mm, 100-230 V
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Energy efficiency label
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation
- Fiches techniques
- Informations techniques générales