Lampe à diodes

Numéro d'article: SZ 2500313

Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.

Numéro d'article:
SZ 2500313
Modèle
avec prise de courant, avec détecteur de mouvement
Avantages
Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique
Au choix avec fixation par clip, vis et aimant
Équipement adapté à chaque cas d'utilisation
Modèle
Détecteur de mouvement
Prise
Connecteur enfichable pivotable à 90°
Réglage flux lumineux
Réglage répartition de la lumière
Matériau
Corps de la lampe : aluminium extrudé
Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate
Extrémités de lampe : PC-ABS
Couleur
Armoire : RAL 7016
Composition de la livraison
Vis incluses
Puissance nominale
13 W
Possibilités de raccordement
Alimentation 3 pôles
Câblage intérieur 3 pôles
Motion detector
Oui
Overvoltage category
II
Classe de protection
II (à double isolation)
Type de montage des lampes
A visser
Fixation par clip
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V AC
Tension nominale d’isolation
300 V AC
Possibilités de montage
Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm
Flux lumineux
1 200 lm
Couleur de lumière
4000 K (blanc neutre)
Remarque
Accessoires de raccordement à commander séparément
Dimensions
Largeur: 437 mm
Hauteur: 85 mm
Profondeur: 44 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...55 °C
Prises
CH (type J, SEV 1011)
Tension nominale
100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Modèle de prise
CH (type J, SEV 1011)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,68 kg
Poids brut
0,7 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
16,7
Numéro du tarif douanier
94054940
EAN
4028177811294
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Description produit
SZ Lampe à diodes, 1200 lumens, L : 437 mm, 100-230 V, avec détecteur de mouvement
Homologations
ENEC
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
PCF-declaration
Documentations
Consigne de sécurité
Energy efficiency label
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales