Lampe à diodes - le premier éclairage spécialement conçu pour les armoires électriques ! Cette technologie à diodes la plus innovante apporte encore plus de lumière jusque dans le moindre recoin.
- Numéro d'article:
- SZ 2500320
- Modèle
- avec détecteur de mouvement
- Avantages
- Éclairage optimal dans l'ensemble de l'armoire électrique
- Au choix avec fixation par clip, vis et aimant
- Équipement adapté à chaque cas d'utilisation
- Modèle
- Détecteur de mouvement
- Connecteur enfichable pivotable à 90°
- Réglage flux lumineux
- Réglage répartition de la lumière
- Matériau
- Corps de la lampe : aluminium extrudé
Enveloppe protectrice de la lampe : polycarbonate
Extrémités de lampe : PC-ABS - Couleur
- Armoire : RAL 7016
- Composition de la livraison
- Vis incluses
- Puissance nominale
- 13 W
- Possibilités de raccordement
- Alimentation 2 pôles
- Câblage intérieur 2 pôles
- Motion detector
- Oui
- Classe de protection
- III (SELV)
- Type de montage des lampes
- A visser
- Fixation par clip
- Fixation magnétique (accessoires)
- Possibilités de montage
- Directement sur le profilé d'armoire au pas de fixation de 25 mm
- Flux lumineux
- 1 200 lm
- Couleur de lumière
- 4000 K (blanc neutre)
- Remarque
- Accessoires de raccordement à commander séparément
- Dimensions
- Largeur: 437 mm
Hauteur: 85 mm
Profondeur: 37 mm - Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...55 °C
- Tension nominale
- 24 V - 56 V (DC)
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,488 kg
- Poids brut
- 0,65 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94054940
- EAN
- 4028177918818
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Description produit
- SZ Lampe à diodes 1200 lm avec détecteur 24 VDC