À fixer sur la partie arrière des lampes sans prise de courant.
- Numéro d'article:
- SZ 2500490
- Description produit
- À fixer sur la partie arrière des lampes sans prise de courant.
- Dimensions
- Largeur: 40 mm
Hauteur: 40 mm
Profondeur: 2 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,04 kg
- Poids brut
- 0,042 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85051190
- EAN
- 4028177918986
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Kits de fixation magnétique pour lampe à diodes
- Documentations
- Info sheet