Accessoires de raccordement pour l'équipement personnalisé Fiche / prise pour lampe à diodes

Numéro d'article: SZ 2500610

Prises et fiches pour confectionner des câbles d'alimentation personnalisés.

Numéro d'article:
SZ 2500610
Modèle
Prise bipolaire
Cross-section, nominal
1,5 mm²
Dimensions
Largeur: 15,6 mm
Hauteur: 13,2 mm
Profondeur: 61,6 mm
Raccordement de câbles cylindriques unifilaires
0,25 ‐ 1,5 mm²
Raccordement de câbles cylindriques, unifilaires AWG
AWG 16 ‐ AWG 22
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
0,25 ‐ 1 mm²
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
AWG 18 ‐ AWG 22
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,05 kg
Poids brut
0,073 kg
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177918740
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27440314
Description produit
Prise bipolaire, 24 V DC
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Déclaration fabricant
Documentations
Notice d'utilisation