Boîtier prise de courant pour lampe à diodes

Numéro d'article: SZ 2500711

Le boîtier prise de courant associé aux lampes à diodes constitue un ensemble flexible pour une mise en œuvre internationale.

Numéro d'article:
SZ 2500711
Description produit
Le boîtier de prises associée aux lampes à diodes constitue un ensemble flexible pour une mise en œuvre internationale.
Avantages
Mêmes accessoires de raccordement que pour les lampes à diodes
Possibilité de mise en cascade avec lampe à diodes
Montage flexible possible dans toute l'armoire et sur le cadre de porte tubulaire
Placement ergonomique du boîtier à prises sur des surfaces planes
Aucun besoin de câblage complémentaire grâce à une technique de raccordement simple et intégration dans le circuit électrique de la lampe à diodes
Matériau
Plastique
Couleur
RAL 7016
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de raccordement
Alimentation 3 pôles
Câblage intérieur 3 pôles
Remarque
Un câblage intérieur ou une alimentation tripolaire est nécessaire en fonction de l'application
Dimensions
Largeur: 163 mm
Hauteur: 68 mm
Profondeur: 43,5 mm
Plage de température de fonctionnement
-20 °C...55 °C
Prises
GB (type G, BS 1363)
Tension nominale
195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,275 kg
Poids brut
0,281 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,6
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177956889
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
SZ Boîtier prise de courant britannique
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation