Le boîtier prise de courant associé aux lampes à diodes constitue un ensemble flexible pour une mise en œuvre internationale.
- Numéro d'article:
- SZ 2500713
- Description produit
- Le boîtier de prises associée aux lampes à diodes constitue un ensemble flexible pour une mise en œuvre internationale.
- Avantages
- Mêmes accessoires de raccordement que pour les lampes à diodes
- Possibilité de mise en cascade avec lampe à diodes
- Montage flexible possible dans toute l'armoire et sur le cadre de porte tubulaire
- Placement ergonomique du boîtier à prises sur des surfaces planes
- Aucun besoin de câblage complémentaire grâce à une technique de raccordement simple et intégration dans le circuit électrique de la lampe à diodes
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- RAL 7016
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de raccordement
- Alimentation 3 pôles
- Câblage intérieur 3 pôles
- Remarque
- Un câblage intérieur ou une alimentation tripolaire est nécessaire en fonction de l'application
- Dimensions
- Largeur: 163 mm
Hauteur: 68 mm
Profondeur: 43,5 mm - Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...55 °C
- Prises
- CH (type J, SEV 1011)
- Tension nominale
- 195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,25 kg
- Poids brut
- 0,267 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 1,6
- Numéro du tarif douanier
- 85366990
- EAN
- 4028177956858
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Description produit
- SZ Boîtier prise de courant suisse