Pattes de fixation murale pour coffrets et boîtiers AX en tôle d'acier, KX en tôle d'acier, AX IT, EL

Numéro d'article: AX 2503020

Optimal pour le montage aisé réalisable par une seule personne de coffrets muraux même dans des situations étriquées.

Numéro d'article:
AX 2503020
Description produit
Optimal pour le montage aisé réalisable par une seule personne de coffrets muraux même dans des situations étriquées.
Avantages
Vissage direct depuis l'arrière à l'aide de vis perceuses auto-taraudeuses dans les empreintes de l'enveloppe
Accrochage aisé du support mural à une vis déjà existante dans le mur
La fixation murale peut être adaptée de manière optimale aux conditions locales grâce à des positions de montage différentes
À la place de vis perceuses auto-taraudeuses, le support peut également être fixé de l'intérieur à l'aide d'une vis et d'un écrou
Possibilité de fixation complémentaire à l'aide d'un écrou pour les applications dynamiques
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
Pattes de fixation murale
Capots de recouvrement
Matériel de fixation inclus
Ecartement du mur
40 mm
Convient à
Type de coffret: AX en tôle d'acier
KX tôle d'acier
AX IT
EL
Coffrets muraux AX en 3 parties
Type selon la norme UL 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,56 kg
Poids brut
0,568 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
2,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
83025000
EAN
4028177938274
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Patte de fixation murale, pour coffrets AX et KX en tôle d'acier, écartement du mur : 40 mm
Homologations
DNV
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Notice d'utilisation