Vis auto-taraudeuses

Numéro d'article: SZ 2504000

Pour les perforations rondes Ø 4,5 mm dans les profilés de l'armoire, les rails et les châssis de montage.

Numéro d'article:
SZ 2504000
Modèle
Vis à six pans
Domaines d'application
Pour perforations rondes Ø 4,5 ou 4,7 mm dans les profilés d'ossature et rails de montage
Dimensions
Filetage: M5
Longueur du filetage: 10 mm
Filetage
M5
Unité d'emballage
500 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
1,372 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177025684
ETIM 9
EC000891
ETIM 8
EC000891
ECLASS 8.0
23110117
Description produit
SZ Vis autotaraudeuses (vis à 6 pans), pour M5