Pour le montage sur les rails porteurs TS 35/7,5 et TS 35/15 selon NE 60 715, bornes à visser uniformément sur un côté.
- Numéro d'article:
- SZ 2506120
- Description produit
- Montage sur les rails porteurs TS 35/7,5 et TS35/15 selon la norme EN 60 715. Bornes à vis sur un seul côté. Largeur du boîtier 45 mm.
- Matériau
- Polyamide
- Couleur
- gris
- Tension nominale
- 250 V AC
- Courant nominal (max.)
- 16 A
- Prises
- D, Schuko (type F, CEE 7/3)
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,15 kg
- Poids brut
- 0,166 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85366990
- EAN
- 4028177935600
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Description produit
- SZ Prise de courant 250V allemande
- Déclarations
- Déclaration de conformité
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation